Vacuum plate, 60x60 mm

Vacuum plate, 60x60 mm
Vacuum plate opti-fix series. For easy mounting of straight or circular clamping profiles directly on the glass plate of the measuring device.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K550975

Codice componente
K550975
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

285.39 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Application Vision Component Type Base component
Descrizione Vacuum plate opti-fix series. For easy mounting of straight or circular clamping profiles directly on the glass plate of the measuring device. ● Footprint = 60 mm x 60 mm ● Radius = R95 Length 1(mm) 60 Massa(g) 125
Product Line opti-fix Raggio(mm) R95.0 Units 1
Width 1(mm) 60

Si trova sulla pagina di Vacuum plate, 60x60 mm, il codice articolo è il seguente: K550975.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550975.

Supporto tecnico