Codice articolo del costruttore: K550858
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 219.08 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Descrizione: Toothed fixture opti-fix series. With longitudinal connector groove, as well as with M4 receiving thread for e.g. spring clips.
Length 1: 100 mm
Massa: 50 g
Thread 1: M4
Width 1: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K550858
Codice componente
|
---|
K550858 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Length 1 (mm) | Massa (g) | Thread 1 | Width 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.08 € | 1 | 5 giorni | Toothed fixture opti-fix series. With longitudinal connector groove, as well as with M4 receiving thread for e.g. spring clips. | 100 | 50 | M4 | 20 |
Loading...
Product Type | Accessorio | Applicazione per | Vision | Component Type | Positioning and stopper component |
---|---|---|---|---|---|
Height 1(mm) | 10 | Product Line | opti-fix | Unità | 1 |
Si trova sulla pagina di Toothed Fixture, il codice articolo è il seguente: K550858.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550858.
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Length 1(mm)
Massa(g)
Thread 1
Width 1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K550843 |
K550845 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Descrizione | Length 1 (mm) | Massa (g) | Thread 1 | Width 1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.68 € | 1 | 5 giorni | Toothed fixture opti-fix series. With longitudinal connector grooves and connector grooves at both ends as well as with M4 receiving thread for e.g. spring clips. | 100 | 50 | M4 | 20 | |||
88.82 € | 1 | 5 giorni | Toothed fixture 40 opti-fix series. Used as direct workpiece locating element. | 40 | 10 | - | 10 |