Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K550000 |
K550001 |
K550002 |
K550003 |
K550887 |
K550888 |
K550889 |
K550890 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Application | Descrizione | Length 1 (mm) | Massa (g) | Outside Diameter A (mm) | Product Line | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.55 € | 1 | 5 giorni | CMM / Vision | Straight pin stopper element eco-fix/eco-fixplus/opti-fix ø 8 mm L = 30 mm | 30 | 12 | 8 | eco-fixplus, opti-fix | |||
7.70 € | 1 | 5 giorni | CMM / Vision/ FMI | Straight pin stopper element eco-fix/eco-fixplus/opti-fix ø 8 mm L = 50 mm | 50 | 19 | 8 | eco-fix, eco-fixplus, opti-fix | |||
8.55 € | 1 | 5 giorni | CMM / Vision | Straight pin stopper element eco-fix/eco-fixplus/opti-fix ø 8 mm L = 65 mm | 65 | 25 | 8 | eco-fix, eco-fixplus, opti-fix | |||
7.89 € | 1 | 5 giorni | CMM / Vision | Straight pin stopper element eco-fix/eco-fixplusopti-fix ø 8 mm L = 85 mm | 85 | 35 | 8 | eco-fix, eco-fixplus, opti-fix | |||
7.93 € | 1 | 5 giorni | CMM / Vision | Straight pin stopper element eco-fix/eco-fixplus/opti-fix ø 6 mm L = 10 mm | 10 | 3 | 6 | eco-fix, eco-fixplus, opti-fix | |||
7.93 € | 1 | 5 giorni | CMM / Vision | Straight pin stopper element eco-fix/eco-fixplus/opti-fix ø 6 mm L = 20 mm | 20 | 5 | 6 | eco-fix, eco-fixplus, opti-fix | |||
7.93 € | 1 | 5 giorni | CMM / Vision | Straight pin stopper element eco-fix/eco-fixplus/opti-fix ø 6 mm L = 30 mm | 30 | 10 | 6 | eco-fix, eco-fixplus, opti-fix | |||
7.93 € | 1 | 5 giorni | CMM / Vision | Straight pin stopper element eco-fix/eco-fixplus/opti-fix ø 6 mm L = 40 mm | 40 | 15 | 6 | eco-fix, eco-fixplus, opti-fix |
Loading...
Product Type | Accessorio | Component Type | Positioning and stopper component | Units | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Application
Descrizione
Length 1(mm)
Massa(g)
Outside Diameter A(mm)
Product Line
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali