Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
176-111 |
176-114 |
176-126 |
176-135 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Additional Spec | |
---|---|---|---|---|---|---|
156.58 € | 1 | 60 giorni | Concentric Circles (4 mm, P=0,05 mm) | |||
132.89 € | 1 | 60 giorni | 60° Angle | |||
132.89 € | 1 | 60 giorni | 90° Broken Cross-hair | |||
132.89 € | 1 | 60 giorni | Concentric Circles (0,2 inch, P=0,01 inch) |
Loading...
Product Type | Forniture ottiche per ispezione | Funzioni | Reticoli |
---|
Configura
Proprietà di base
Additional Spec
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali