Profile Projector

Profile Projector
Proiettore di profili dall'uso estremamente inuitivo che può essere utilizzato anche da persone inesperte. Possiede inoltre ottime prestazioni di durata e risparmio energetico grazie all'adozione di una “sorgente luminosa a LED” e di un “sistema di raffreddamento fanless”. Per misure dimensionali ed angolari stabili in ambienti difficili, come le linee di produzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
302-801-10
302-802-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stage Glass No. Massa
(kg)
Max. Stage Loading
(kg)
Measuring Range XY
(mm)
Modello XY Stage Effective Area
(mm)
XY Stage Table Top Size
(mm)

11,840.79 €

1 60 giorni 12BAE04111410100 x 100PJ-P1010A142 x 142250 x 250

18,710.53 €

1 60 giorni 12BAD7601188200 x 100PJ-P2010A240 x 140350 x 280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Forniture ottiche per ispezione

Supporto tecnico