Prismatic Eccentric Receiver

Prismatic Eccentric Receiver
Prismatic ecentric receiver opti-fix series. Used as workpiece receiving element for mounting to the clamping blocks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K550972

Codice componente
K550972
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.68 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Component Type Positioning and stopper component
Descrizione Prismatic ecentric receiver opti-fix series. Used as workpiece receiving element for mounting to the clamping blocks. Length 1(mm) 100 Massa(g) 20
Outside Diameter A(mm) 25 Outside Diameter B(mm) 6 Product Line opti-fix
Unità 1

Si trova sulla pagina di Prismatic Eccentric Receiver, il codice articolo è il seguente: K550972.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550972.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico