Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K551339
Product Type | Accessorio | Descrizione | Prism 120° complWith spring clip and holder K55133820 mm x 25 mmFor attachment to e.g, articulated arms or clamping blocks, for receiving of specimens ranging from ø 2 mm to ø 25 mm. | Massa(g) | 0 |
---|
Si trova sulla pagina di Prism 120° with spring clip and holder, il codice articolo è il seguente: K551339.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551339.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali