Codice articolo del costruttore: K550333
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 36.71 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Descrizione: Contropunta centrale a gradini per contropunta K550879 Il gradino in punta facilita la scansione della lunghezza, soprattutto nel caso del metodo a luce trasmessa.
Length 1: 40 mm
Length 2: 36 mm
Massa: 20 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K550333
Codice componente
|
---|
K550333 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Length 1 (mm) | Length 2 (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.71 € | 1 | 5 giorni | Contropunta centrale a gradini per contropunta K550879 Il gradino in punta facilita la scansione della lunghezza, soprattutto nel caso del metodo a luce trasmessa. | 40 | 36 | 20 |
Loading...
Product Type | Accessorio | Applicazione per | Vision | Component Type | Positioning and stopper component |
---|---|---|---|---|---|
Outside Diameter A(mm) | 10 | Outside Diameter B(mm) | 6 | Product Line | opti-fix |
Unità | 1 |
Si trova sulla pagina di Tailstock Center Stepped, il codice articolo è il seguente: K550333.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550333.
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Length 1(mm)
Length 2(mm)
Massa(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K550334 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Descrizione | Length 1 (mm) | Length 2 (mm) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.71 € | 1 | 60 giorni | Inserto con punta a gradini per sistema a contropuntecon molla precaricata K550986. Serie opti-fix. Il gradino sulla punta facilita la scansione della lunghezza soprattutto nel caso del metodo a luce trasmessa. | 40,5 | 30,5 | 10 |