Holder for spring clip

Holder for spring clip
Supporto per. morsetto a molla serie opti-fix. Supporto per l'attacco ad. esempio, di morsetti a molla o altri. elementi con filettatura M4.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K550850

Codice componente
K550850
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.03 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Component Type Base component
Descrizione Holder for spring clip opti-fix series. Receiving block for receiving of for e.g. spring clip or other elements with M4 thread. Height 1(mm) 10 Length 1(mm) 42
Massa(g) 25 Product Line opti-fix Thread 1 M4
Unità 1 Width 1(mm) 22

Si trova sulla pagina di Holder for spring clip, il codice articolo è il seguente: K550850.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550850.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico