Fastening Bracket (K550185)

Fastening Bracket K550185

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K550185

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 79.34

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Clamping Range: 33-35 mm

Descrizione: Fastening bracket opti-fix series. For mounting of basic profiles or frames on measuring devices. ● Clamping range 33 mm - 35 mm Specific types available on demand.

Length 1: 33-35 mm

Massa: 34 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K550185

Codice componente
K550185
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Clamping Range
(mm)
Descrizione Length 1
(mm)
Massa
(g)

79.34 €

1 60 giorni 33-35Fastening bracket opti-fix series. For mounting of basic profiles or frames on measuring devices. ● Clamping range 33 mm - 35 mm Specific types available on demand.33-3534

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Accessorio Applicazione per Vision Component Type Base component
Height 1(mm) 20 Product Line opti-fix Thread 1 M6
Unità 1 Width 1(mm) 18

Si trova sulla pagina di Fastening Bracket, il codice articolo è il seguente: K550185.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550185.

Tipologia prodotto

Codice componente
K550860
K550881
K550882
K550883
K550884
K550885
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Clamping Range
(mm)
Descrizione Length 1
(mm)
Massa
(g)

79.34 €

1 5 giorni 24-26Fastening bracket opti-fix series.For mounting of basic profiles or frames on measuring devices.● Clamping range 24 mm - 26 mmSpecific types available on demand.24-2630

84.08 €

1 5 giorni 36-38Fastening bracket opti-fix series. For mounting of basic profiles or frames on measuring devices. ● Clamping range 36 mm - 38 mm Specific types available on demand.36-3861

84.08 €

1 5 giorni 39-41Fastening bracket opti-fix series. For mounting of basic profiles or frames on measuring devices. ● Clamping range 39 mm - 41 mm Specific types available on demand.39-4135

95.92 €

1 5 giorni 62-67Fastening bracket opti-fix series. For mounting of basic profiles or frames on measuring devices. ● Clamping range 62 mm - 67 mm Specific types available on demand.62-6760

90.00 €

1 60 giorni 44-49Fastening bracket opti-fix series. For mounting of basic profiles or frames on measuring devices. ● Clamping range 44 mm - 49 mm Specific types available on demand.44-4910

107.76 €

1 5 giorni 82-87Fastening bracket opti-fix series. For mounting of basic profiles or frames on measuring devices. ● Clamping range 82 mm - 87 mm Specific types available on demand.82-8750

Supporto tecnico