Codice articolo del costruttore: 011358
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 523.68 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Magnet width: 58,5 mm
Magnet Depth: 50 mm
Magnet Height: 55 mm
Base Size (LxWxH): 58,5 x 50 x 55 mm
Forza magnetica verticale: 750 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
011358
Codice componente
|
---|
011358 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Base Size (LxWxH) (mm) | Forza magnetica verticale (N) | Regolazione fine | Regolazione fine (degree) | Massa (kg) | Per gambo Ø (mm) | Filetto braccio/Base | Altezza totale (mm) | Raggio d'azione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
523.68 € | 1 | 60 giorni | 58,5 | 50 | 55 | 58,5 x 50 x 55 | 750 | manopola spostamento fine 1,3 mm/giro | - | 1,55 | 8 | M8 x 1,25 | 310 | 200 |
Loading...
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a braccio) | Dovetail Groove Y/N | Disponibile | Clamping Device | magnetico |
---|
Si trova sulla pagina di Uni-Joint Supporto Magne, il codice articolo è il seguente: 011358.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 011358.
Configura
Proprietà di base
Regolazione fine(degree)
Tipo
Magnet width(mm)
Magnet Depth(mm)
Magnet Height(mm)
Base Size (LxWxH)(mm)
Forza magnetica verticale(N)
Regolazione fine
Massa(kg)
Per gambo Ø(mm)
Filetto braccio/Base
Altezza totale(mm)
Raggio d'azione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
011359 |
011360 |
011533 |
7031-10 |
7032-10 |
7033-10 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Base Size (LxWxH) (mm) | Forza magnetica verticale (N) | Regolazione fine | Regolazione fine (degree) | Massa (kg) | Per gambo Ø (mm) | Filetto braccio/Base | Altezza totale (mm) | Raggio d'azione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576.32 € | 1 | 60 giorni | 58,5 | 50 | 55 | 58,5 x 50 x 55 | 750 | manopola spostamento fine 1,3 mm/giro | - | 1,85 | 8 | M8 x 1,25 | 397 | 280 | |||
681.58 € | 1 | 60 giorni | 73 | 50 | 55 | 73 x 50 x 55 | 900 | manopola spostamento fine 1,3 mm/giro | - | 2,1 | 8 | M8 x 1,25 | 517 | 400 | |||
419.74 € | 1 | 60 giorni | 36 | 30 | 35 | 36 x 30 x 35 | 300 | manopola spostamento fine 1,3 mm/giro | - | 0,45 | 8 | M6 x 1 | 220 | 130 | |||
438.00 € | 1 | 5 giorni | 36 | 30 | 36 | 36 x 30 x 36 | 300 | manopola reg. fine +-4° | ±4 | 0,59 | 6, 8, 9,53 | M5 x 0,8 | 214 | 154 | |||
461.00 € | 1 | 5 giorni | 59 | 50 | 55 | 59 x 50 x 55 | 600 | manopola reg. fine +-4° | ±4 | 1,6 | 6, 8, 9,53 | M8 x 1,25 | 345 | 250 | |||
499.00 € | 1 | 5 giorni | 59 | 50 | 55 | 59 x 50 x 55 | 600 | manopola reg. fine +-4° | ±4 | 1,75 | 6, 8, 9,53 | M8 x 1,25 | 425 | 346 |