Base magnetica (7013-10)

Base magnetica 7013-10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 7013-10

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 60.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Magnet width: 58,5 mm

Magnet Depth: 50 mm

Magnet Height: 55 mm

Base Size (LxWxH): 58,5 x 50 x 55 mm

Forza magnetica verticale: 600 N


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7013-10

Codice componente
7013-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Magnet width
(mm)
Magnet Depth
(mm)
Magnet Height
(mm)
Base Size (LxWxH)
(mm)
Forza magnetica verticale
(N)
Massa
(g)
Filetto braccio/Base

60.00 €

1 5 giorni 58,5505558,5 x 50 x 55600990M8 x 1,25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Parti per supporto magnetico Clamping Device magnetico

Si trova sulla pagina di Base magnetica, il codice articolo è il seguente: 7013-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7013-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
011364
63AAA131
63AAA470
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Magnet width
(mm)
Magnet Depth
(mm)
Magnet Height
(mm)
Base Size (LxWxH)
(mm)
Forza magnetica verticale
(N)
Massa
(g)
Filetto braccio/Base

167.00 €

1 60 giorni 73505573 x 50 x 559001260M8 x 1,25

149.00 €

1 60 giorni 58,5505558,5 x 50 x 55750980M8 x 1,25

69.00 €

1 5 giorni 36303536 x 30 x 35300200M6 x 1

Supporto tecnico