Codice articolo del costruttore: 63AAA670
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 243.00 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Dovetail Groove Y/N: Disponibile
Magnet width: 36 mm
Magnet Depth: 30 mm
Magnet Height: 35 mm
Base Size (LxWxH): 36 x 30 x 35 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63AAA670
Codice componente
|
---|
63AAA670 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dovetail Groove Y/N | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Base Size (LxWxH) (mm) | Forza magnetica verticale (N) | Regolazione fine | Massa (kg) | Per gambo Ø (inch) | Per gambo Ø (mm) | Filetto braccio/Base | Altezza totale (mm) | Raggio d'azione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.00 € | 1 | 60 giorni | Disponibile | 36 | 30 | 35 | 36 x 30 x 35 | 300 | Manopola reg. fine1,3 mm/giro | 0,47 | - | 8, coda di rondine | M6 x 1 | 234 | 120 |
Loading...
Product Type | Supporto magnetico (Tipo a braccio) | Clamping Device | magnetico |
---|
Si trova sulla pagina di Stativo magnetico, il codice articolo è il seguente: 63AAA670.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63AAA670.
Configura
Proprietà di base
Per gambo Ø(inch)
Tipo
Dovetail Groove Y/N
Magnet width(mm)
Magnet Depth(mm)
Magnet Height(mm)
Base Size (LxWxH)(mm)
Forza magnetica verticale(N)
Regolazione fine
Massa(kg)
Per gambo Ø(mm)
Filetto braccio/Base
Altezza totale(mm)
Raggio d'azione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
7010S-10 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dovetail Groove Y/N | Magnet width (mm) | Magnet Depth (mm) | Magnet Height (mm) | Base Size (LxWxH) (mm) | Forza magnetica verticale (N) | Regolazione fine | Massa (kg) | Per gambo Ø (inch) | Per gambo Ø (mm) | Filetto braccio/Base | Altezza totale (mm) | Raggio d'azione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.00 € | 1 | 5 giorni | - | 59 | 50 | 55 | 59 x 50 x 55 | 600 | no | 1,38 | 3/8 | - | M8 x 1,25 | 232 | 165 |