Magnetic Stand with Fine Adjustment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7015-10

Codice componente
7015-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

110.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a braccio) Magnet width(mm) 59 Magnet Depth(mm) 50
Magnet Height(mm) 55 Base Size (LxWxH)(mm) 59 x 50 x 55 Clamping Device magnetico
Forza magnetica verticale(N) 600 Regolazione fine manopola reg. fine +-4° Massa(kg) 1,37
Per gambo Ø(inch) 3/8 Filetto braccio/Base M8 x 1,25 Altezza totale(mm) 232
Raggio d'azione(mm) 170.5

Si trova sulla pagina di Magnetic Stand with Fine Adjustment, il codice articolo è il seguente: 7015-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7015-10.

Supporto tecnico