Codice articolo del costruttore: K550325
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 207.24 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Applicazione per: -
Component Type: -
Descrizione: Magnetic holder Mag L = 20 H = 41,5For quick and easy mounting of opti-fix systems by magnetsEasy removing or mounting of complete opti-fix fixturesAdjustable to the table dimension of the measuring devices.
Length 1: 20 mm
Massa: 0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K550325
Codice componente
|
---|
K550325 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione per | Component Type | Descrizione | Length 1 (mm) | Massa (g) | Outside Diameter A (mm) | Raggio (mm) | Units | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.24 € | 1 | 60 giorni | - | - | Magnetic holder Mag L = 20 H = 41,5For quick and easy mounting of opti-fix systems by magnetsEasy removing or mounting of complete opti-fix fixturesAdjustable to the table dimension of the measuring devices. | 20 | 0 | - | - | - |
Loading...
Product Type | Portautensili magnetico |
---|
Si trova sulla pagina di Magnetic Holder, il codice articolo è il seguente: K550325.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550325.
Configura
Proprietà di base
Applicazione per
Component Type
Outside Diameter A(mm)
Raggio(mm)
Units
Descrizione
Length 1(mm)
Massa(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K550989 |
K551063 |
K551296 |
K551297 |
K551316 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazione per | Component Type | Descrizione | Length 1 (mm) | Massa (g) | Outside Diameter A (mm) | Raggio (mm) | Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.16 € | 1 | 5 giorni | Vision | Componente base | Magnetic holder opt-ifix series. For quick and easy mounting of opti-fix systems by magnets. Easy removing or mounting of complete opti-fix fixtures. Adjustable to the table dimension of the measuring devices. ● M6 throughhole ● Adjustable length L = 7,5 mm - 25 mm Specific lengths on demand | 7,5 - 25 | 13 | 6 | R95,0 | 1 | |||
207.24 € | 1 | 5 giorni | - | - | Magnetic holder Mag L = 25 H = 27,5For quick and easy mounting of opti-fix systems by magnetsEasy removing or mounting of complete opti-fix fixturesAdjustable to the table dimension of the measuring devices. | 25 | 0 | - | - | - | |||
207.24 € | 1 | 60 giorni | - | - | Magnetic holder Mag L = 35 H = 41,5For quick and easy mounting of opti-fix systems by magnetsEasy removing or mounting of complete opti-fix fixturesAdjustable to the table dimension of the measuring devices. | 35 | 0 | - | - | - | |||
207.24 € | 1 | 60 giorni | - | - | Magnetic holder Mag L = 25 H = 41,5For quick and easy mounting of opti-fix systems by magnetsEasy removing or mounting of complete opti-fix fixturesAdjustable to the table dimension of the measuring devices. | 25 | 0 | - | - | - | |||
207.24 € | 1 | 60 giorni | - | - | Magnetic holder Mag L = 20 H = 27,5For quick and easy mounting of opti-fix systems by magnetsEasy removing or mounting of complete opti-fix fixturesAdjustable to the table dimension of the measuring devices. | 20 | 0 | - | - | - |