Detector

Detector
Ampia gamma di detector.In aggiunta al detector standard (tipo D), l’utilizzatore può scegliere fra una vasta gamma di detector speciali, per misure particolari.Tipo DL: per misure in range minimi, come giunti saldati o ruote dentate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

810-290-10

Codice componente
810-290-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,401.58 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Controllo durezza Accuratezza ±12 HL (800 HL +/- 1.5%) Cavo di connesione per HH-411
Uscita dati RS-232C, SPC DimensioniImpugnatura/Display ø28 x 175 / 70 x 110 x 35 DP-1VA (264-505) 965013
Funzioni Compensazione automatica angolo di impatto, Offset, Giudizio di tolleranza OK/NG,  Conversione scale di durezza,Memorizzazione dati (1800 max.),Analisi statistiche (Media, Max., Min, Dispersione),Funzione Auto sleep,Contatore di impatti. Campo durezza a display durezza Leeb: 1 a 999HL Impact Device Detector con sfera integrata in metallo duro, tipo D (ASTM A 956)
IT-016U 264-016-10 Hardmatic table 937387 Massa(kg) 320 Modello HH-411
PIN Round 6 Alimentazione Batteria LR6 (2 pz.) o adattatore AC (opzionale) Requisiti del campione Spessore min. del campione 5 mm o più e massa di 5 kg o più (Tuttavia, un campione con massa da 0,1 a 5 kg è misurabile se fissato ad una base con massa maggiore). Punto di prova: 5mm o più dal margine del campione, 3mm o più tra differenti punti di prova. Rugosità del campione : Ra di 2μm o meno
Spessore campioneMassa campione Min. 5 mm5 kg o più USB-ITN 06AFM380E U-WAVE-T 02AZD790E
VickersBrinellRockwell CRockwell BShoreResistenza a trazione Campo di conversione / Incrementi43-950HV / 1 HV20-894 HB / 1 HB19,3-68,2 HRC / 0,1 HRC13,5-101,7 HRB / 0,1 HRB13,2-99,3 HS / 0,1 HS499-1.996 MPa / 1 MPa Unità Display .1 LCD a 7 segmenti

Si trova sulla pagina di Detector, il codice articolo è il seguente: 810-290-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 810-290-10.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico