Riga a filo

Riga a filo
Riga a filo Mitutoyo progettata per verificare planarità e rettilineità di una superficie. Il grado planarità della superficie testata è qualitativamente indicato dalla quantità di luce che può essere visto sotto il bordo di misura che è temprato, rettificato e microlappato e dotato di protezione per le mani.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
528-100
528-101
528-102
528-103
528-104
528-105
528-106
528-107
528-110
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cross Section
(mm)
Length
(mm)
Mass
(g)

50.00 €

1 5 giorni 25 x 55040

51.00 €

1 5 giorni 25 x 57550

53.00 €

1 5 giorni 25 x 510060

68.00 €

1 5 giorni 25 x 5150100

88.00 €

1 5 giorni 25 x 5200190

170.00 €

1 5 giorni 32 x 7300370

270.00 €

1 5 giorni 33 x 104001080

358.00 €

1 5 giorni 33 x 105001400

62.00 €

1 5 giorni 25 x 512580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Rugosimetro Accuracy DIN 874-2 Section(degree) 60°

Supporto tecnico