U-WAVE-T Connection

U-WAVE-T Connection
Cavo standard Mitutoyo U-WAVE SPC con tasto dati impermeabile (A) adatto agli strumenti compatibili. Collega gli strumenti dotati di uscita dati, come mostrato nell'immagine ad un trasmettitore U-WAVE.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02AZD790A
02AZD790B
02AZD790C
02AZD790D
02AZD790E
02AZD790F
02AZD790G
02AZE140A
02AZE140B
02AZE140C
02AZE140D
02AZE140E
02AZE140F
02AZE140G
02AZG011
02AZG021
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Note Tipo Massa
(g)

110.00 €

1 60 giorni Cavo U-Wave diritto con protezione IP e tasto invio dati per calibri IP67Cavo senza connessione per interruttore a pedale10

110.00 €

1 5 giorni Cavo U-Wave con prot. IP, connet. rivolto all'indietro e tasto dati es. per Micrometri IP65Cavo senza connettore per interruttore a pedale10

105.00 €

1 5 giorni Cavo dati U-WAVE Diritto Con tasto dati per Calibri Absolute StandardCavo senza connettore per interruttore a pedale10

98.00 €

1 5 giorni Cavo dati U-WAVE Piatto ad esempio per comparatore IDH/IDFCavo senza connettore per interruttore a pedale10

98.00 €

1 5 giorni Cavo dati U-WAVE rotondo. Ad es. per comparatori a bracci tastatori digitali serie 209Cavo senza connettore per interruttore a pedale10

98.00 €

1 5 giorni Cavo dati U-WAVE Diritto per comparatore IDC/IDSCavo senza connettore per interruttore a pedale10

105.00 €

1 5 giorni Cavo U-Wave piatto diritto con protezione IP es per comparatori IDN/IDBCavo senza connettore per interruttore a pedale10

157.00 €

1 5 giorni Cavo U-Wave diritto con prot. IP e tasto dati/connettore interr. a pedale. Es. per IP66-34

157.00 €

1 5 giorni Cavo U-Wave connet. rivolto all' indietro con tasto dati/connettore interr. a pedale. Ad es. per micrometri IP65Cavo con connettore per interruttore a pedale34

150.00 €

1 5 giorni Cavo U-Wave diritto con tasto dati/connettore interr. a pedale. Ad es. per calibri ABS standard-34

144.00 €

1 5 giorni Cavo dati U-WAVE piatto con connet. per interruttore a pedale per comparatore IDF/IDH-34

144.00 €

1 5 giorni Cavo dati U-WAVE rotondo con connet. per inter. a pedale. Ad es. per comparatori a bracci tastatori digitali serie 209-34

144.00 €

1 5 giorni Cavo dati U-WAVE diritto piatto con tasto dati per comparatore IDC/IDS-34

144.00 €

1 5 giorni Cavo U-Wave piatto diritto, prot. IP e connet. per inter. a pedale. Ad es. per comparatori IDN/IDB-34

131.00 €

1 5 giorni Cavo U-WAVE diritto per strumenti con interfaccia Digimatic S1, ad es. comparatori ID-C, ID-F e LH-600 F/FG-10

237.00 €

1 5 giorni U-WAVE Data Cable Straight with Foot Switch Connector for Instruments with Digimatic S1 Interface e.g. for ID-C, ID-F Indicator and LH-600F/FG-35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Cavo di collegamento

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico