Stylus Multi-way M5 Ruby Ball, Carbide Stem (Codici componente)

Stylus Multi-way M5 Ruby Ball, Carbide Stem
Questo stilo può essere utilizzato per completare la configurazione di un portastilo a più vie.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650321
K650322
K650323
K650324
K650325
K650326
K650327
K650328
K650329
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ball Grade DIN 5401 Diametro sfera
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Zeiss Code No. Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

73.68 €

1 60 giorni -2,501-M5-R2,5-L32,75-ML23,75-SWC1,5-BS11LH M5 025 11 034MSA-2534A-5555-0081600342-8203-0006,9623,75

72.37 €

1 5 giorni Grado 5201-M5-R2-L32,5-ML23,5-SWC1,5-BS11LH M5 020 11 033MSA-2033A-5555-0080600342-8202-0006,8223,5

71.05 €

1 5 giorni Grado 51,501-M5-R1,5-L32,25-ML23,25-SWC1-BS11LH M5 015 11 033MSA-1533A-5555-0079600342-8201-0006,5923,25

73.68 €

1 5 giorni Grado 51,3501-M5-R1,35-L32,225-ML23,225-SWC1-BS11LH M5 013 11 032MSA-1332A-5555-0078600342-8200-0006,623225

73.68 €

1 60 giorni Grado 5101-M5-R0,8-L22-ML13/4,5-SWC1/0,8-BS11LH M5 010 11 022MSA-1023A-5555-0088600342-8254-0006,3913

73.68 €

1 60 giorni Grado 50,801-M5-R0,6-L21,9-ML12,9/4,4-SWC1/0,6-BS11LH M5 008 11 022MSA-0822A-5555-0087600342-8253-0006,3412,9

77.63 €

1 60 giorni Grado 50,601-M5-R0,4-L21,8-ML12,8/4,3-SWC1/0,4-BS11LH M5 006 11 022MSA-0622A-5555-0086600342-8252-0006,2712,8

81.58 €

1 5 giorni Grado 50,501-M5-R0,3-L21,75-ML12,75/2,25-SWC1/0,3-BS11LH M5 005 11 022MSA-0522-RubyA-5555-0085600342-8251-0006,3412,75

86.84 €

1 60 giorni Grado 50,301-M5-R0,2-L21,65-ML12,65/2,15-SWC1/0,2-BS11LH M5 003 11 021MSA-0322-RubyA-5555-0084600342-8250-0006,4412,65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Material Rubino Base Diametro(mm) 11
Materiale base Acciaio inossidabile Shaft stem material carburo Thread M5
Tool Bore Diametro(mm) 3,1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico