Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K551242
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Component Type | Clamping component | Lunghezza 1(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Outside Diametro A(mm) | 20 | Product Line | eco-fixplus | Thread 1 | M6 |
Unità | 1 | Applicazione per | CMM | Massa(g) | 47 |
Si trova sulla pagina di Magnetic Receiver, il codice articolo è il seguente: K551242.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551242.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali