Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651637
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Diametro sfera(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale base | Acciaio inossidabile | Renishaw Code No. | A-5000-9685 | Shaft stem material | Acciaio inossidabile |
Thread | M4 | Dimensioni tavola(mm) | 49 | Massa(g) | 7,04 |
Si trova sulla pagina di Stylus M4 carbide bal, Stainless Steel Stem, il codice articolo è il seguente: K651637.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651637.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali