Stylus M3 Zirconium Oxide Ball, Ceramic Stem

Stylus M3 Zirconium Oxide Ball, Ceramic Stem
Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface.
Because of the specific surface properties of contact points made of zirconium oxide
- a ceramic compound with high wear resistance – they are acknowledged as the best choice for
aggressive scanning of abrasive surfaces, such as workpieces made of cast iron.
Zirconium oxide provides a smooth and frictionless sliding performance on rough surfaces.
The very lightweight and extremely stiff character of ceramic materials and its low thermal expansion, makes it the ideal
material, especially for long stems and extensions. The brittle characteristic can protect probes from the effects of crash.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651569

Codice componente
K651569
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

120.79 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Zirconium oxide
Diametro sfera(mm) 4 Materiale base Acciaio inossidabile Description protocol system 01-M3-Zi4-L50-ML46-SCER2-BS4
ITP Code No. TK M3 Z40 04 052 Renishaw Code No. A-5003-5739 Shaft stem material Ceramica
Thread M3 Thread 2 1,3 Dimensioni tavola(mm) 46
Massa(g) 1,26

Si trova sulla pagina di Stylus M3 Zirconium Oxide Ball, Ceramic Stem, il codice articolo è il seguente: K651569.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651569.

Supporto tecnico