Stylus M3 Silicon Nitride Ball, Carbide Stem

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651366
K651367
K651368
K651369
K651432
K651433
K651434
K651435
K651436
K651437
K651579
K651580
K651581
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Renishaw Code No. Thread 2 Dimensioni tavola
(mm)
Massa
(g)

113.68 €

1 5 giorni 0,301-M3-SiN0,3-L21,85-ML8,85/2,15-SWC1/0,2-BS4--1,38,851,03

108.95 €

1 5 giorni 0,501-M3-SiN0,5-L21,75-ML8,75/2,25-SWC1/0,3-BS4--1,38,751,03

145.66 €

1 5 giorni 101-M3-SiN1-L32-ML25-SWC0,8-BS4--1,3250,86

155.13 €

1 60 giorni 1,501-M3-SiN1,5-L30-ML22,5-SWC1-BS4-A-5003-80911,322,50,96

118.42 €

1 5 giorni 201-M3-SN2-L20-ML14,9-SWC1-BS4--1,314,90,72

111.84 €

1 5 giorni 201-M3-SN2-L30-ML22,5-SCFC1,5-BS4-A-5003-57241,322,51,24

90.79 €

1 5 giorni 301-M3-SN3-L30-ML22,5-SCFC2-BS4-A-5004-19841,322,51,85

90.79 €

1 5 giorni 301-M3-SN3-L40-ML32,5-SCFC2-BS4-A-5004-19871,332,52,22

167.11 €

1 5 giorni 401-M3-SN4-L40-ML36-SCFC2-BS4-A-5004-11951,3362,35

167.11 €

1 5 giorni 401-M3-SN4-L50-ML46-SCFC2-BS4-A-5004-19881,3462,85

124.34 €

1 5 giorni 2-TH M3 S20 04 041A-5004-1985-32,51,56

142.11 €

1 60 giorni 5-TH M3 S50 04 052A-5004-1201-502,99

177.63 €

1 60 giorni 1----120,93

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Silicon nitride
Materiale base Acciaio inossidabile Shaft stem material Carburo Thread M3

Supporto tecnico