Stylus M3 Ruby Ball, Stainless Steel Stem

Stylus M3 Ruby Ball, Stainless Steel Stem
Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface.
Ruby, as the hardest of all stylus tip materials, is the perfect choice for most applications.
Stainless steel is the primary material of choice for high-strength precision styli and extensions If weight can be disregarded.
Because of the adhesive material build up, the scanning of aluminium surfaces with ruby tips is not recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651146
K651147
K651148
K651149
K651150
K651151
K651152
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Romer Code No. Shaft stem material Dimensioni tavola
(mm)
Massa
(g)

40.26 €

1 5 giorni 101-M3-R1-L21-ML4-SS0,7-BS4TI M3 010 04 021TM3-1021-S A-5000-3551--41,05

34.34 €

1 5 giorni 201-M3-R2-L21-ML8-SS1,4-BS4TI M3 020 04 022TM3-2022-SA-5000-3552NCA7-7-18998Acciaio inossidabile81,06

35.53 €

1 5 giorni 301-M3-R3-L21-ML12-SS1,5-BS4TI M3 030 04 022TM3-3022-SA-5000-3553NCA7-7-19997Acciaio inossidabile120,96

36.71 €

1 5 giorni 401-M3-R4-L21-ML17-SS2,5-BS4TI M3 040 04 023TM3-4023-SA-5000-7606-Acciaio inossidabile171,38

40.26 €

1 5 giorni 501-M3-R5-L21-ML21-SS2,5-BS4TI M3 050 R4 023TM3-5023-S A-5000-7630-Acciaio inossidabile211,48

37.89 €

1 5 giorni 401-M3-R4-L31-ML27-SS2,5-BS4TI M3 040 04 033TM3-4033-S A-5000-3554-Acciaio inossidabile271,78

41.45 €

1 5 giorni 501-M3-R5-L31-ML31-SS4TI M3 050 R4 033TM3-5033-S A-5000-7648-Acciaio inossidabile-2,61

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Rubino
Materiale base Acciaio inossidabile Thread M3 Thread 2 1,3

Supporto tecnico