Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651426 |
K651427 |
K651428 |
K651429 |
K651430 |
K651431 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Description protocol system | Renishaw Code No. | Dimensioni tavola (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.00 € | 1 | 60 giorni | 1 | 01-M2-Z1-L10-ML6-SWC0,8-BS3 | - | 6 | 0,25 | |||
128.95 € | 1 | 5 giorni | 1 | 01-M2-Z1-L20-ML-7-SWC0,7-BS3 | A-5004-0435 | 7 | 0,48 | |||
98.68 € | 1 | 5 giorni | 2 | 01-M2-Z2-L10-ML6-SWC1-BS3 | - | 6 | 0,35 | |||
106.58 € | 1 | 5 giorni | 2 | 01-M2-Z2-L20-ML15-SWC1-BS3 | - | 15 | 0,45 | |||
111.84 € | 1 | 60 giorni | 3 | 01-M2-Z3-L20-ML17-SWC1,5-BS3 | - | 17 | 0,72 | |||
85.53 € | 1 | 5 giorni | 3 | 01-M2-Z3-L30-ML27,5-SWC2-BS3 | - | 27,5 | 1,46 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Zirconium oxide |
---|---|---|---|---|---|
Materiale base | Acciaio inossidabile | Shaft stem material | Carburo | Thread | M2 |
Thread 2 | 1,3 |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Description protocol system
Renishaw Code No.
Dimensioni tavola(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali