Stylus M2 Silicon Nitride Ball, Carbide Stem (K651809)

Stylus M2 Silicon Nitride Ball, Carbide Stem K651809

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K651809

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 79.34

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Diametro sfera: 2 mm

Description protocol system: 01-M2-SiN2-L40-ML32,5-SWC1,5-BS3

ITP Code No.: -

Qmark Code No.: TM2-2041-SN

Renishaw Code No.: A-5003-7269


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651809

Codice componente
K651809
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Thread Tool Bore Diametro
(mm)
Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

79.34 €

1 5 giorni 201-M2-SiN2-L40-ML32,5-SWC1,5-BS3-TM2-2041-SNA-5003-7269M31,31,2732,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Silicon nitride
Base Diametro(mm) 3 Materiale base Acciaio inossidabile Shaft stem material carburo

Si trova sulla pagina di Stylus M2 Silicon Nitride Ball, Carbide Stem, il codice articolo è il seguente: K651809.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651809.

Tipologia prodotto

Codice componente
K651576
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Thread Tool Bore Diametro
(mm)
Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

118.42 €

1 60 giorni 1,5-TH M2 S15 03 021TM2-1520.75-S-SNA-5004-1925M2-1012,35

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico