Stylus Kit M3 (K650986)

Stylus Kit M3 K650986

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K650986

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 535.26

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Funzioni: -

TAMPONE LISCIO: -

Note: Con supporto per sonde M3, sonda a disco D = 12 mm, sonde a sfera in rubino D = 1/2/3/4 mm, prolunghe L = 10/20 mm, chiave

Thread: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K650986

Codice componente
K650986
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzioni TAMPONE LISCIO Note Thread

535.26 €

1 5 giorni --Con supporto per sonde M3, sonda a disco D = 12 mm, sonde a sfera in rubino D = 1/2/3/4 mm, prolunghe L = 10/20 mm, chiave-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati

Si trova sulla pagina di Stylus Kit M3, il codice articolo è il seguente: K650986.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K650986.

Tipologia prodotto

Codice componente
K651629
K651630
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Funzioni TAMPONE LISCIO Note Thread

711.71 €

1 60 giorni Stylus Kit M3 Easy scan 115-M3

631.18 €

1 5 giorni Stylus Kit M3 Easy scan 220-M3

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico