Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651068 |
K651072 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Description protocol system | ITP Code No. | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Renishaw Code No. Old | Zeiss Code No. | Dimensioni tavola (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.37 € | 1 | 60 giorni | 0,3 | 01-R0,3-L15,15-ML2,15-SS1/0,2 | KT M5 003 01 015 | TST-0315-R | A-5555-0108 | A-5003-0805 | 600341-8450-000 | 2,15 | 0,14 | |||
43.42 € | 1 | 5 giorni | 1 | 01-R1-L15,5-ML4,5-SS1/0,8 | KT M5 010 01 016 | TST-1016 | A-5555-0107 | A-5003-0809 | 600341-8454-000 | 4,5 | 0,15 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Shaft stem material | Carburo |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Description protocol system
ITP Code No.
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Renishaw Code No. Old
Zeiss Code No.
Dimensioni tavola(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali