Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K650361
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Materiale base | Acciaio inossidabile | Description protocol system | 10-1-M5-L45-ML27,5-SS6-BS11 |
---|---|---|---|---|---|
ITP Code No. | KI M5 115 11 045 | Qmark Code No. | PH-10 | Renishaw Code No. | A-5555-0104 |
Thread | M5 | Thread 1 | M4 | Thread 2 | 3,1 |
Zeiss Code No. | 600341-8160-000 | Dimensioni tavola(mm) | 27,5 | Massa(g) | 11,15 |
Si trova sulla pagina di Stylus holder M5, il codice articolo è il seguente: K650361.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K650361.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali