Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
63AAA044 |
63AAA102 |
63AAA132 |
63AAA133 |
63AAA134 |
63AAA135 |
63AAA136 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Stylus Type | Cleaning Heigth from the Top (mm) | Cleaning Tubes | Diametro (mm) | Min. Stylus Length (mm) | Modello | Stylus Diametro (mm) | Use with Indexable Probe Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,881.58 € | 1 | 60 giorni | stilo a stella | 10 | 5 | 15 | 20 | - | 0-8,0 | - | |||
3,684.21 € | 1 | 60 giorni | straight styli | 10 | 1 | 15 | 20 | SC1 | 0-8,0 | - | |||
3,947.37 € | 1 | 60 giorni | straight styli | 10 | 1 | 20 | 20 | - | 6,0-12,0 | - | |||
3,947.37 € | 1 | 60 giorni | straight styli | 6 | 1 | 12 | 10 | - | 0-4,0 | - | |||
7,092.11 € | 1 | 60 giorni | stilo a stella | 10 | 2 | 15 | 20 | - | 0-8,0 | Si | |||
7,355.26 € | 1 | 60 giorni | stilo a stella | 10 | 2 | 20 | 20 | - | 6,0-12,0 | Si | |||
8,144.74 € | 1 | 60 giorni | stilo a stella | 10 | 5 | 20 | 20 | - | 6,0-12,0 | - |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicable Stylus Type
Cleaning Heigth from the Top(mm)
Cleaning Tubes
Diametro(mm)
Min. Stylus Length(mm)
Modello
Stylus Diametro(mm)
Use with Indexable Probe Holder
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali