Straight pin for spring clips

Straight pin for spring clips
Straight pin with M6 thread for receiving of spring clips. To be positioned directly on base plates or assembly elements. ø 12 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K550716

Codice componente
K550716
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.13 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Component Type Clamping component Diametro(mm) 12
Lunghezza 1(mm) 75 Outside Diametro A(mm) 8 Outside Diametro B(mm) 12
Product Line eco-fix / eco-fixplus Thread 1 M6 Unità 1
Applicazione per CMM Massa(g) 32

Si trova sulla pagina di Straight pin for spring clips, il codice articolo è il seguente: K550716.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K550716.

Supporto tecnico