Aste di serraggio per serie 513

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

102036

Codice componente
102036
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Funzioni Gambi di attacco Note Gambo
Gambo Diametro(mm) 4 Modelli compatti Si Tipo Gambi

Si trova sulla pagina di Aste di serraggio per serie 513, il codice articolo è il seguente: 102036.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 102036.

Supporto tecnico