Miniprocessore statistico DP1-VA

Miniprocessore statistico DP1-VA
Il miniprocessore statistico Mitutoyo DP1-VA è così compatto che si adatta al palmo della mano.
Con questo potente e piccolo dispositivo  è possibile stampare i dati da calibri, micrometri e altre apparecchiature di misura dotate di uscita dati Digimatic e, addirittura, eseguire semplici valutazioni statistiche.
Supporta Digimatic 2dispone di 8 digit per elaborare i dati provenienti da strumenti ad elevata risoluzione o con ampi campi di misura.
La velocità di stampa è eccellente, si avvia con un solo tasto e il gruppo di stampa termico, contenuto nel processore stesso, è estremamente silenzioso.
La carta termosensibile ha un'eccezionale resistenza agli agenti chimici per la conservazione a lungo termine.
Funzione timer per il caricamento dei dati di misura.Il DP1-VA permette anche di trasmettere i dati a un computer grazie ad una uscita USB (VCP/HID).
Può essere utilizzato con USB IT-PAK ver. 2 o superiore, MeasurLink, Excel ecc.. .Ottima leggibilità grazie alla stampa a grandi caratteri.
Capacità di elaborazione fino a 9.999 gruppi di dati.Salva fino a 1000 record di dati con data e ora.
I dati possono essere salvati anche dopo lo spegnimento dello strumento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

264-505D

Codice componente
264-505D
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

546.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione Adattatore AC 6V, batteria: LR6 x 4 (alcaline) o NiMH x4 (ricaricabili. La batteria non può essere caricata nello strumento) Durata batteria Circa 10.000 righe (con batterie 1600 mA Ni-MH e stampa 1 volta/5 s)
Input dati Digimatic, Digimatic 2, ingresso RS-232C (solo visualizzatore KA) Uscita dati USB, RS-232C a livello TTL, risultati giudizio di tolleranza (-NG, GO, +NG) Registr. dati di misura Max. 1000 punti
Dati stampabili Misure; limiti di tolleranza, risultati di valutazione (+NG,GO,‑NG) numero del dato, valore max - min, media, deviazione standard, numero di difetti, percentuale di difetti, indice processo di capacità, istogramma, carta Xd , data e ora. Numero righe stampante 7.000 linee / rotolo (caratteri grandi)
10.000 linee / rotolo (carattere normale)
Carta di stampa(mm) Larghezza: 58 mm, lunghezza: 48 m
Tipo stampante Stampante termica Printer speed(mm/s) 6,5 (con adatt. AC) Capacità di processo Modalità 0: 100.000 dati
Modalità 1/2: 9.999 dati
Modalità 3: dim. del campione 10x sottogruppo 9.999= tot. dati 99.990
Funzione timer 0,25 s; 1 s; 5 s; 30 s; 1 minuto; 30 minuti; 60 min (0,25 s solo funzione statistica) Massa(g) 390

Si trova sulla pagina di Miniprocessore statistico DP1-VA, il codice articolo è il seguente: 264-505D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 264-505D.

Supporto tecnico