Distanziatore per il profilo Kombi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551116

Codice componente
K551116
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.37 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Component Type Componente base Outside Diametro A(mm) 12,5
Product Line multiflexprofile Unità 1 Applicazione per CMM
Massa(g) 10

Si trova sulla pagina di Distanziatore per il profilo Kombi, il codice articolo è il seguente: K551116.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551116.

Supporto tecnico