Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K551117
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Component Type | Slider component | Altezza 1(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza 1(mm) | 100 | Product Line | multiflexprofile | Unità | 1 |
Larghezza 1(mm) | 50 | Applicazione per | CMM | Massa(g) | 490 |
Si trova sulla pagina di Slider unit, multiflex-profile connector, il codice articolo è il seguente: K551117.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551117.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali