SENSORPAK/E V3.0

SENSORPAK/E V3.0
  • In Offerta
SENSORPAK supporta lo sviluppo di stazioni di misura.
Questo software facilita il caricamento dei dati su PC dal visualizzatore con uscita RS-232Cper linear gauge (EH) o dal display del Litematic (VL).
Possono essere processati dati di misura provenienti da un massimo di 20 canali.
Utilizzando i dati di misura può essere effettuato il calcolo aritmetico e il calcolo della larghezza massima.
Esportazione dei dati di misura in MS-Excel.
Varie funzioni grafiche (visualizzazione del valore numerico, visualizzazione del misuratore, visualizzazione del grafico a barre, visualizzazione della valutazione complessiva)
Dati in uscita : Uscita diretta verso Microsoft® Excel®, file CSV (compatibile con MeasurLink)
Visualizzazione : Visualizzazione valori, Grafico a barre, grafico con indicatore, carte(in grado di effettuare visualizzazioni simultanee)
Risultati giudizio di tolleranza :indicazione grafica (verde/rosso)
Strumenti collegabili : Max. 60 strumenti
Giudizio di tolleranzatotale : GO/±NG (specificando gli strumenti da utilizzare per ilgiudizio totale di tolleranza) uscita segnale GO/±NG con cavo opzionale I/O
Funzione Trigger : tramite tastiera, temporizzazione, o trigger esterno (concavo opzionale I/O)
Frequenza input dati : da max. 9.999 volte (con 60 strumenti connessi) a 60.000 volte con 6 strumenti connessi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02NGB072

Codice componente
02NGB072
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,056.32 €

845.06 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Visualizzatori applicabili Visualizzatori con interfaccia RS-232C (EH e EV)e interfaccia USB (EH) Modello SENSORPAK
Compatibilità O.S. Windows® 7 (32/64 bit)
Windows® 8. 1 (32/64 bit)Windows® 10 (64 bit) Excel® 2007, 2010, 2013

Si trova sulla pagina di SENSORPAK/E V3.0, il codice articolo è il seguente: 02NGB072.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02NGB072.

Supporto tecnico