Receiver Bracket (K551248)

Receiver Bracket K551248

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K551248

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 125.53

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Descrizione: Receiver bracket 170,0mm For mounting on location pins, to reach any position, e.g. for positioning of clamping elements directly on receiving points.

Lunghezza 1: 170 mm

Thread 1: M6

Massa: 200 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551248

Codice componente
K551248
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Lunghezza 1
(mm)
Thread 1 Massa
(g)

125.53 €

1 60 giorni Receiver bracket 170,0mm For mounting on location pins, to reach any position, e.g. for positioning of clamping elements directly on receiving points.170M6200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati

Si trova sulla pagina di Receiver Bracket, il codice articolo è il seguente: K551248.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551248.

Tipologia prodotto

Codice componente
K550342-10
K550345-10
K550598-10
K550605-10
K550630-10
K550634-10
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Descrizione Lunghezza 1
(mm)
Thread 1 Massa
(g)

104.21 €

1 60 giorni Bracket with threadhole eco-fixplusL = 100 mmFor creating any receiving positions in a cantilever designType A: internal thread M12.---

116.05 €

1 5 giorni Bracket with threadhole eco-fixplusL = 100 mmFor creating any receiving positions in a cantilever designType A: internal thread M6.---

116.05 €

1 60 giorni Receiver bracket with pinhole 8 mm eco-fixplusL = 100 mm For creating any mounting positions and angles in a cantilever design in the plane, as well as for mounting cylindrical pins and other elements with 8 mm connecting pinsType D: Bore for pin attachment Ø 8 mm pin.---

132.63 €

1 60 giorni Bracket M6 eco-fixplusL=100mm To create additional fastening threads for twist-proof attachment of e.g, mounting brackets or as an additional option for mounting points.---

117.24 €

1 5 giorni Receiver bracket cross hole 8 mm eco-fixplusL = 100 mm To create any mounting positions and angles in a cantilever design for connecting elements with 8 mm connecting pinsType D: Bore for pin attachment Ø 8 mm pin.---

73.42 €

1 5 giorni Receiver bracket for spring clip eco-fixplusL = 65mm, ø 20 mmFor setting up a spring clip directly on the locating pinType C: Bore for location pin attachment Ø 20mm location pin.-M6-

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico