Unità PROFINET I/F per visualizzatore EJ

Unità PROFINET I/F per visualizzatore EJ
Possono essere configurati sistemi di misura multipunto con un massimo di 16 strumenti.
Il visualizzatore EJ può essere montato su una guida DIN e grazie alle ridotte dimensioni, installato all'interno di quadri/apparecchiature. In caso di più unità collegate tra loro, l'alimentazione di un visualizzatore EJ fornisce alimentazione anche agli altri visualizzatori collegati.
Attraverso l'unità I/F (opzionale), è possibile gestire i dati e supportare l'IoT e l'M2M.Facile configurazione con il software LG QuickSetup Tool (gratuito) (è necessaria un'interfaccia USB).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21HZA187

Codice componente
21HZA187
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,041.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione Tensione di ingresso: 10 - 27 V DC
Consumo energetico massimo: visualizzatore EJ singolo: 3 W o inferiore
Massimo consolidamento: 30 W o inferiore
Auto MID SI (cavo incrociato e cavo diritto)
Baudrate USB 2.0 Full Speed (12 Mbps) Cavo di comunicazione Cavo conforme a TCP/IP (Cu) Cat5e e superiori Porte di comunicazione 2 porte RJ45
Conformance Class Classe B Tipo connettore Tipo C Data Transfered Dati valore corrente (nessuna unità, dati a32 bit con segno), ris. giudizio di tolleranza
I/F industriale PROFINET RT (RT Class1) Maximum Baud Rate(Mbps) 100 Netload Class Classe 3
Protocol Ver. V2.35 Campioni IEC 61158 / IEC 61784 Sottogruppo Da 0°C a 50°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa)
Temperatura / Umidità d'esercizio Da -10°C a 60°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa) Massa(g) 165

Si trova sulla pagina di Unità PROFINET I/F per visualizzatore EJ, il codice articolo è il seguente: 21HZA187.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21HZA187.

Supporto tecnico