Multiflex-profile Frame

Multiflex-profile Frame
The multiflexprofile frames with their rigid construction, provide a solid frame base for large workpieces that need to be measured.
They feature two significant characteristics of the multiflex profile series for flexible fixturing application:
Dovetail profile Flexible repositioning with slider elements for rapid and cost effective changes of fixture points.
T-nut profile Additions can de added and freely positioned in the t-nut profile Can be combined with all kinds of profiles and add-on parts, even from third parties.
multiflexprofile frames are compatible with the Mitutoyo multiflexprofile and are ideal for combining with the vari-fix clamping columns.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K551176
K551177
K551178
K551179
K551180
K551181
K551182
K551185
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza 1
(mm)
Thread 1 Massa
(g)

88.16 €

1 5 giorni 20-970

131.58 €

1 5 giorni 250-1940

172.37 €

1 5 giorni 500-2910

217.11 €

1 60 giorni 750-3880

261.84 €

1 60 giorni 1000-4850

306.58 €

1 60 giorni 1250-5990

400.00 €

1 60 giorni 200-7990

498.68 €

1 60 giorni 2500M610990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Component Type Componente del profilo Altezza 1(mm) 50
Product Line multiflexprofile T slot Si Unità 1
Larghezza 1(mm) 50 Applicazione per CMM

Supporto tecnico