Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K550631 |
K550632 |
K550633 |
K551107 |
K551108 |
K551109 |
K551110 |
K551111 |
K551112 |
K551113 |
K551114 |
K551155 |
K551156 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Bore Ø a (mm) | Altezza 1 (mm) | Lunghezza 1 (mm) | Old Product Line | T slot | Larghezza 1 (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.63 € | 1 | 60 giorni | 150 | - | 200 | repro-fix | - | - | 430 | |||
117.11 € | 1 | 60 giorni | 125 | - | 300 | repro-fix | - | - | 650 | |||
169.74 € | 1 | 5 giorni | 150 | - | 500 | repro-fix | - | - | 1060 | |||
213.16 € | 1 | 5 giorni | 12,5 | 50 | 200 | - | Si | 50 | 780 | |||
239.47 € | 1 | 5 giorni | 12,5 | 50 | 250 | - | Si | 50 | 970 | |||
268.42 € | 1 | 5 giorni | 12,5 | 50 | 400 | - | Si | 50 | 1550 | |||
301.32 € | 1 | 5 giorni | 12,5 | 50 | 50 | - | Si | 50 | 1940 | |||
393.42 € | 1 | 60 giorni | 12,5 | 50 | 750 | - | Si | 50 | 2910 | |||
453.95 € | 1 | 60 giorni | 12,5 | 50 | 1000 | - | Si | 50 | 3880 | |||
698.68 € | 1 | 60 giorni | 12,5 | 50 | 1250 | - | Si | 50 | 4850 | |||
1,555.26 € | 1 | 60 giorni | 12,5 | 50 | 500 | - | Si | 50 | 9990 | |||
836.84 € | 1 | 60 giorni | 12,5 | 50 | 1500 | - | Si | 50 | 5990 | |||
1,003.95 € | 1 | 60 giorni | 12,5 | 50 | 2000 | - | Si | 50 | 7990 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Component Type | Componente del profilo | Product Line | multiflexprofile |
---|---|---|---|---|---|
Unità | 1 | Applicazione per | CMM |
Configura
Proprietà di base
Bore Ø a(mm)
Altezza 1(mm)
Lunghezza 1(mm)
Old Product Line
T slot
Larghezza 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali