Lower part, Adjustable Receiver Bushing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551241

Codice componente
K551241
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.82 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Component Type Build-up component Lunghezza 1(mm) 60
Outside Diametro A(mm) 19,8 Product Line eco-fixplus Thread 1 M6
Unità 1 Applicazione per CMM Massa(g) 107

Si trova sulla pagina di Lower part, Adjustable Receiver Bushing, il codice articolo è il seguente: K551241.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551241.

Supporto tecnico