Location Pin (K551026)

Location Pin K551026

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K551026

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 20.13

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Descrizione: eco-fix location pin L = 50 mm ø 12 mm M6 connection For the adjustment of the required height level of the fixture. Made of hard-anodised aluminium for best scratch and wear resistance.

Lunghezza 1: 50 mm

Thread 2: M6

Massa: 13 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551026

Codice componente
K551026
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione Lunghezza 1
(mm)
Thread 2 Massa
(g)

20.13 €

1 5 giorni eco-fix location pin L = 50 mm ø 12 mm M6 connection For the adjustment of the required height level of the fixture. Made of hard-anodised aluminium for best scratch and wear resistance.50M613

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Thread 1 M6

Si trova sulla pagina di Location Pin, il codice articolo è il seguente: K551026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551026.

Tipologia prodotto

Codice componente
K551024
K551025
K551027
K551028
K551029
K551030
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Descrizione Lunghezza 1
(mm)
Thread 2 Massa
(g)

16.58 €

1 60 giorni eco-fix location pin L = 13 mm ø 12 mm M6 connection For the adjustment of the required height level of the fixture. Made of hard-anodised aluminium for best scratch and wear resistance.13M63

16.58 €

1 5 giorni eco-fix location pin L = 25 mm ø 12 mm M6 connection For the adjustment of the required height level of the fixture. Made of hard-anodised aluminium for best scratch and wear resistance.25M66

23.68 €

1 5 giorni eco-fix location pin L = 100 mm ø 12 mm M6 connection For the adjustment of the required height level of the fixture. Made of hard-anodised aluminium for best scratch and wear resistance.100M627

16.58 €

1 5 giorni eco-fix location pin L = 13 mm ø 20 mm M6 connectionFor the adjustment of the required height level of the fixture.vMade of hard-anodised aluminium for best scratch and wear resistance.13M610

20.13 €

1 5 giorni eco-fix location pin L = 25 mm ø 20 mm M6 connectionFor the adjustment of the required height level of the fixture.Made of hard-anodised aluminium for best scratch and wear resistance.25M619

22.50 €

1 5 giorni eco-fix location pin L = 50 mm ø 20 mm M6 connectionFor the adjustment of the required height level of the fixture.Made of hard-anodised aluminium for best scratch and wear resistance.50M639

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico