Loading receiver pallet

Loading receiver pallet
Repositiong receiver plate with repositioning receivers for 250mm and 500mm base plates. Achieve easy and precise repositioning and enhance your semi-automatic serial CMM measurement process by using the pallet receiver system plate with its 3 point repositioning system. Results in a significatly higher measurement throughput.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551220

Codice componente
K551220
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,360.53 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Component Type Componente base Altezza 1(mm) 12
Lunghezza 1(mm) 570 Product Line eco-fix / pallet-receiver system Unità 1
Larghezza 1(mm) 430 Applicazione per CMM Massa(g) 8070

Si trova sulla pagina di Loading receiver pallet, il codice articolo è il seguente: K551220.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551220.

Supporto tecnico