Giunto a snodo M2, acciaio inossidabile

Giunto a snodo M2, acciaio inossidabile
I giunti regolabili per gli stili vengono utilizzati per impostare gli stessi per compiti speciali, ad es. la misura in fori angolati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651100

Codice componente
K651100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.58 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Description protocol system 09-M2-L8-offset4,5-BS ITP Code No. DI M2 000 04 008
Lunghezza(mm) 8 Qmark Code No. GM2-16 Renishaw Code No. A-5000-7534
Thread M2 Thread 1 M2 Zeiss Code No. 602030-9101-000
Massa(g) 1,67

Si trova sulla pagina di Giunto a snodo M2, acciaio inossidabile, il codice articolo è il seguente: K651100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651100.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico