Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
63AAA041
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Alimentazione | 5V da USB | Input dati | 3 Digimatic |
---|---|---|---|---|---|
Uscita dati | USB form. tast. (HID) | Dimensioni (LxPxA)(mm) | 112 x 122 x 45 | Connet. int. a pedale | Si |
Max. no. di interfacce in cascata | 3, via cavo di collegamento opzionale | Compatibilità O.S. | Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11 | Uscita punto decimale | Punto o virgola selez. |
Funzione timer | 0-99s (passi di 1s) o 0-99min | Massa(g) | 330 |
Si trova sulla pagina di Interfaccia tastiera DMX-3T/FS2 USB, il codice articolo è il seguente: 63AAA041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 63AAA041.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali