Joint Eco-fix (Dial/Gage Connector)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K551203
K551204
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bore Ø a
(mm)
Lunghezza 1
(mm)
Massa
(g)

188.16 €

1 5 giorni 19,855,870

188.16 €

1 5 giorni 11,846,855

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Bore Ø b(mm) 8 Component Type Build-up component
Altezza 1(mm) 20 Product Line eco-fix Unità 1
Applicazione per CMM

Supporto tecnico