Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K550557-10 |
K550592-10 |
K901805 |
K905142 |
K908809 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modelli compatibili | Component Type | Lunghezza (mm) | Old Product Line | Product Line | Thread | Thread 1 | Unità | Applicazione per | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 € | 1 | 5 giorni | - | Build-up component | 25 | repro-fix | eco-fixplus | - | M6 | 1 | CMM | |||
5.92 € | 1 | 5 giorni | K551236 | Build-up component | 20 | repro-fix | eco-fixplus | - | M6 | 1 | CMM | |||
5.92 € | 1 | 60 giorni | - | - | 10 | - | - | M4 | - | 10 | - | |||
5.92 € | 1 | 60 giorni | - | - | 4 | - | - | M3 | - | 10 | - | |||
5.92 € | 1 | 60 giorni | - | - | 4 | - | - | M4 | - | 10 | - |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati |
---|
Configura
Proprietà di base
Modelli compatibili
Component Type
Lunghezza(mm)
Old Product Line
Product Line
Thread
Thread 1
Unità
Applicazione per
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali