Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Component Type | Base plate | Altezza 1(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Product Line | CMM base plate | Unità | 1 | Applicazione per | CMM |
Massa(g) | 3725 |
Configura
Proprietà di base
Modelli compatibili
Lunghezza 1(mm)
Thread Spacing 1(mm)
Larghezza 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali