Extension M4, Stainless Steel (K651201)

Extension M4, Stainless Steel K651201

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K651201

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 25.00

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Description protocol system: 06-M4-L20-SS7

ITP Code No.: VI M4 000 07 020

Qmark Code No.: VM4-20 

Renishaw Code No.: A-5004-7601

Renishaw Code No. Old: M-5000-7585


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651201

Codice componente
K651201
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Renishaw Code No. Old Massa
(g)

25.00 €

1 60 giorni 06-M4-L20-SS7VI M4 000 07 020VM4-20 A-5004-7601M-5000-75855,33

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Materiale base Acciaio inossidabile Shaft stem material Acciaio inossidabile
Thread M4 Tool Bore Diametro(mm) 2

Si trova sulla pagina di Extension M4, Stainless Steel, il codice articolo è il seguente: K651201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651201.

Tipologia prodotto

Codice componente
K651199
K651200
K651202
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Renishaw Code No. Old Massa
(g)

23.68 €

1 5 giorni 06-M4-L10-SS7VI M4 000 07 010VM4-10 A-5004-7599M-5000-75832,39

23.68 €

1 60 giorni 06-M4-L15-SS7VI M4 000 07 015VM4-15 A-5004-7600M-5000-75843,81

25.00 €

1 5 giorni 06-M4-L30-SS7VI M4 000 07 030-A-5004-7602M-5000-75868,52

Supporto tecnico