Base opzionale per calibro di profondità (900370)

Base opzionale per calibro di profondità 900370

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 900370

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 69.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Pollici - Metrici: Metrico

Number of Holes: 2

Massa: 200 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

900370

Codice componente
900370
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pollici - Metrici Number of Holes Massa
(g)

69.00 €

1 5 giorni Metrico 2200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati

Si trova sulla pagina di Base opzionale per calibro di profondità, il codice articolo è il seguente: 900370.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 900370.

Tipologia prodotto

Codice componente
900367
900368
900369
900371
900372
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Pollici - Metrici Number of Holes Massa
(g)

69.00 €

1 5 giorni Pollici2190

93.00 €

1 5 giorni Pollici5280

107.00 €

1 5 giorni Pollici4350

93.00 €

1 5 giorni Metrico 5270

107.00 €

1 5 giorni Metrico 4345

Supporto tecnico